Gestione del ciclo di vita

Assistenza Service lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi correlati

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Gestione del ciclo di vita dei prodotti

I prodotti ABB sono soggetti a continui miglioramenti. Comunichiamo in modo trasparente il ciclo di vita dei nostri prodotti e supportiamo i nostri clienti nella gestione di una transizione agevolata attraverso le diverse fasi del ciclo di vita.

La gestione del ciclo di vita (LCM) è il processo che consente ad ABB di innovare e gestire i prodotti e i relativi servizi durante l'intero ciclo di vita produttivo. Attraverso il processo di LCM, gestiamo l'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla sua ideazione, alla progettazione, alla produzione, fino all'assistenza.

 

Le nostre competenze

Il processo di gestione del ciclo di vita di ABB ha origine da:

Decentralized pictogram
IEC 62402, Guida all’applicazione IEC sulla gestione dell'obsolescenza, che sottolinea l'importanza della gestione dell'obsolescenza come parte integrante del processo di progettazione, sviluppo, produzione e supporto tecnico di un prodotto.

life cycle management

Ampia e pluriennale esperienza di ABB nella gestione dei prodotti e del loro ciclo di vita.


Fasi e processo di gestione del ciclo di vita del prodotto

Il nostro servizio e il piano del ciclo di vita:

ABB_picto_48x48_11_power_generation_parameters_0766-Small
Consentono una comunicazione aperta con il cliente, con notifiche fornite in anticipo per ogni cambiamento di stato, con un minimo di 10 anni di supporto garantito dalla fase Classic a quella Obsolete.
ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small

Garantiscono che l'obsolescenza venga gestita come parte integrante della progettazione, dello sviluppo, della produzione e del supportodi assistenza tecnica.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_forecast_0613-Small

Consentono di fornire una transizione più fluida, con una chiara definizione dei livelli di supporto dopo la fase Active.

ABB_picto_48x48_06_integrated_bussines_planing_0670-Large

Ti informano sulle azioni consigliate in base ai prodotti.

ABB_picto_48x48_10_team_up_0853-Small
Offrono la possibilità di venir a conoscenza di una soluzione di replacement o di valutare un'opzione di modernizzazione dell'impianto. 


Aggiornamenti sulla gestione del ciclo di vita

I prodotti ABB sono stati progettati per garantire un’evoluzione continua. Il processo di gestione del ciclo di vita supporta ABB e i nostri clienti nella corretta gestione della transizione dei prodotti attraverso le diverse fasi del ciclo di vita.

ABB si impegna a mantenere i clienti informati sui cicli di vita dei prodotti attraverso aggiornamenti regolari. Puoi monitorare lo stato del ciclo di vita della tua base installata attraverso le pagine seguenti.



Fasi del ciclo di vita per prodotti di Bassa Tensione



Fase del ciclo di vita per prodotti di Media Tensione



Risorse

Servizi correlati

Hai bisogno di aiuto?

Non riesci a trovare quello che cerchi? Consulta la nostra biblioteca per la documentazione tecnica e gli strumenti di selezione, o contatta il nostro team di supporto.

Ricevi subito le risposte di cui hai bisogno. Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, il nostro team di supporto è qui per aiutarti.

Entra in contatto con i nostri esperti e migliora la disponibilità, l'affidabilità, la prevedibilità, la produttività e la sostenibilità dei tuoi asset.

Ottimizza le tue operazioni con la nostra gamma di servizi.